Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 25, DN 32, 16 m³/h, Flanšas

065B2404

VFG2 PN25 32/16 2 krypčių flanšas srautui / grąžinimui

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
Ašies padėtisPaprastai atidarytas
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]9.00 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiFlanšas
Jungties standartasEN 1092-1
Kavitacijos koeficientas0.55
Kavitacijos koeficientas 100 %0.38
Kavitacijos koeficientas 25 %0.64
Kavitacijos koeficientas 50 %0.57
Kavitacijos koeficientas 75 %0.55
Kvs reikšmės [m³/h]16 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFG2 PN25 32/16 2-way flange flow/return
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]0.03
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasVFG 2
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo tipasMetal sealing cone
SavybėsVFG2 PN25 32/16 2 krypčių flanšas srautui / grąžinimui
Skersmuo [mm]32 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]20.00 bar
Srauto charakteristikaTiesinė optimizuota
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]200 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio išleidimas
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo dydisDN 32
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40,3)
Vožtuvo kūgio medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris13.046 Kilogram
Grynasis svoris11.826 Kilogram
Tūris21.405 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421803219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm