VFG 2, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Flanšas
065B2395
VFG2 PN16 80/80 2 krypčių flanšas srautui / grąžinimui
065B2395
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| Ašies padėtis | Paprastai atidarytas |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eiga [mm] | 18.00 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Kavitacijos koeficientas | 0.45 |
| Kavitacijos koeficientas 100 % | 0.36 |
| Kavitacijos koeficientas 25 % | 0.65 |
| Kavitacijos koeficientas 50 % | 0.51 |
| Kavitacijos koeficientas 75 % | 0.45 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 80.00 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | VFG 2 DN80-80 PN 16 VOZTUVAS |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] | 0.03 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | VFG 2 |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | VFG2 PN16 80/80 2 krypčių flanšas srautui / grąžinimui |
| Skersmuo [mm] | 80 mm |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 16.00 bar |
| Srauto charakteristika | Tiesinė optimizuota |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Slėgio išleidimas |
| Vožtuvo balno medžiagos | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021 |
| Vožtuvo dydis | DN 80 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Pilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vožtuvo kūgio medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 35.2 Kilogram |
| Grynasis svoris | 29.6 Kilogram |
| Tūris | 82.992 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803127 |
| Proposition 65 | No significant risk |