Danfoss logo
AVPL PN16 15/2,5 0.05-0.25 ext. thr. ret

AVPL, PN 16, DN 15, 2.5 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Išorinis sriegis, G 3/4 A

003L3640

AVPL PN16 15/2,5 0,05-0,25 ext. thr ret

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PTaip
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kavitacijos koeficientas0.50
Kvs reikšmės [m³/h]2.50 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVPL PN16 15/2,5 0.05-0.25 ext. thr. ret
Montavimo versijaGrąžinimas
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros membranos medžiagaEPDM
PN alternatyva VSP10
Product line08
Produkto tipasAVPL
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAVPL PN16 15/2,5 0,05-0,25 ext. thr ret
Skersmuo [mm]15 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]4.50 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]0.25 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.05 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio perkryčio reguliatoriaus
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
Sujungimo matmenysG 3/4 A
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio perkr. reguliatorius
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNerūdijantysis plienas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.673 Kilogram
Grynasis svoris0.621 Kilogram
Tūris1.194 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5714279007152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm