Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 16, DN 32, 10 m³/h, 0.2 bar - 0.2 bar, Išorinis sriegis, G 1 3/4 A

003H6223

AVP-F PN16 32/10 0,2 sriegis grąžinimui AV

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcija VSP - PTaip
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kavitacijos koeficientas0.60
Kavitacijos koeficientas 100 %0.38
Kavitacijos koeficientas 25 %0.64
Kavitacijos koeficientas 50 %0.57
Kavitacijos koeficientas 75 %0.55
Kvs reikšmės [m³/h]10.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVP-F PN16 32/10 0,2 thread return
Montavimo versijaGrąžinimas
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Nustatymo tipasFixed
Pavaros membranos medžiagaEPDM
PN alternatyva VSP0
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasAVP-F
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsAVP-F PN16 32/10 0,2 sriegis grąžinimui AV
Skersmuo [mm]32 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]12.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]0.20 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.20 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio perkryčio reguliatoriaus
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
Sujungimo matmenysG 1 3/4 A
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio perkr. reguliatorius
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571
Vožtuvo dydisDN 32
Vožtuvo korpuso medžiagaRaudonoji bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNeišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.206 Kilogram
Grynasis svoris2.206 Kilogram
Tūris4.519 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421537534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm