Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Flanšas, G 1 A

003H6352

AVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 flanšas grąžinimui

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PTaip
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas0.60
Kavitacijos koeficientas 100 %0.41
Kavitacijos koeficientas 25 %0.69
Kavitacijos koeficientas 50 %0.62
Kavitacijos koeficientas 75 %0.60
Kvs reikšmės [m³/h]6.30 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 flange return
Montavimo versijaGrąžinimas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros membranos medžiagaEPDM
PN alternatyva VSP16
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.02
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasAVP
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsAVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 flanšas grąžinimui
Skersmuo [mm]20 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]20.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]2.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.30 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio perkryčio reguliatoriaus
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
Sujungimo matmenysG 1 A
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio perkr. reguliatorius
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571
Vožtuvo dydisDN 20
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNeišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.102 Kilogram
Grynasis svoris7.102 Kilogram
Tūris11.305 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421538777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm