Danfoss logo
Actuator for pressure controllers type AFP

AFP, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², Geltonas

003G1017

Veikimas: Slėgio perkr. reguliatorius

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]7.00 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionPavara AFP 0,1 - 0,7
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros dydis [cm2]250 cm²
Product line08
Produkto tipasAFP
Produktų grupėPavaros – slėgio srautas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAFP PB25 0,1-0,7 250cm2 geltona
Charakteristika
Vertė
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAFP/A/B
SCIP dokumentacijos Nr.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Skersmuo [mm] [Maks.]250 mm
Skersmuo [mm] [Min.]15 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]0.70 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.10 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio perkryčio reguliatoriaus
SpalvaGeltonas
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio perkr. reguliatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris12.632 Kilogram
Grynasis svoris11.57 Kilogram
Tūris49.392 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421808313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm