Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 16, DN 32, Debitas [m3/h]: 0.15 - 7.3, Išorinis sriegis, G 1 3/4 A, Montavimo versija: nemokama

003H6716

AVQ PN16 32/10 /0,2 sriegis srautui / grąž.ur

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate9 vnt.
Debitas [m3/h]7.30 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]7.30 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]0.15 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QTaip
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kavitacijos koeficientas0.60
Kavitacijos koeficientas 100 %0.38
Kavitacijos koeficientas 25 %0.64
Kavitacijos koeficientas 50 %0.57
Kavitacijos koeficientas 75 %0.55
Kvs reikšmės [m³/h]10.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVQ PN16 32/12,5 slėgio reg.0,15-7,3m3/h
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Nustatymo tipasNone
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pavaros membranos medžiagaEPDM
Charakteristika
Vertė
PN alternatyva VSP0
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Product line08
Produkto tipasAVQ
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsAVQ PN16 32/10 /0,2 sriegis srautui / grąž.ur
Skersmuo [mm]32 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]12.00 bar
Slėgio reguliatoriusNe
Srauto reguliavimasTaip
Srauto ribojimasNe
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.20 bar
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
Sujungimo matmenysG 1 3/4 A
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSrauto reguliatorius
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571
Vožtuvo dydisDN 32
Vožtuvo korpuso medžiagaRaudonoji bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNeišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.358 Kilogram
Grynasis svoris2.358 Kilogram
Tūris4.484 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421542378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm