Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 25, DN 50, Debitas [m3/h]: 0.8 - 15, Flanšas, Montavimo versija: nemokama

003H6732

AVQ PN25 50/25 /0,2 flanšas srautui / grąžinimui

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debitas [m3/h]12.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]15.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]0.80 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QTaip
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas0.60
Kavitacijos koeficientas 100 %0.34
Kavitacijos koeficientas 25 %0.58
Kavitacijos koeficientas 50 %0.52
Kavitacijos koeficientas 75 %0.50
Kvs reikšmės [m³/h]25.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVQ PN25 50/25 /0,2 flange flow/return
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasNone
Pavaros membranos medžiagaEPDM
Charakteristika
Vertė
PN alternatyva VSP16
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Product line08
Produkto tipasAVQ
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsAVQ PN25 50/25 /0,2 flanšas srautui / grąžinimui
Skersmuo [mm]50 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]16.00 bar
Slėgio reguliatoriusNe
Srauto reguliavimasTaip
Srauto ribojimasNe
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.20 bar
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSrauto reguliatorius
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571
Vožtuvo dydisDN 50
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNeišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris13.512 Kilogram
Grynasis svoris13.512 Kilogram
Tūris17.505 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421542538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm