Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 25, DN 15, Debitas [m3/h]: 0.02 - 0.4, 0.2 bar - 1 bar, Išorinis sriegis, G 3/4 A, Montavimo versija: Grąžinimas

003H6919

AVPQ PN25 15/1 0,2-1,0/0,2 sriegis grąž.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debitas [m3/h]0.40 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]0.40 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]0.02 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PTaip
Funkcija VSP - QTaip
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kavitacijos koeficientas0.60
Kavitacijos koeficientas 100 %0.41
Kavitacijos koeficientas 25 %0.69
Kavitacijos koeficientas 50 %0.62
Kavitacijos koeficientas 75 %0.60
Kvs reikšmės [m³/h]1.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVPQ PN25 15/1 0,2-1,0/0,2 thread ret
Montavimo versijaGrąžinimas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros membranos medžiagaEPDM
PN alternatyva VSP0
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.02
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasAVPQ
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsAVPQ PN25 15/1 0,2-1,0/0,2 sriegis grąž.
Skersmuo [mm]15 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]20.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]1.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.20 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio perkryčio reguliatoriaus
Srauto reguliavimasTaip
Srauto ribojimasNe
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.20 bar
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
Sujungimo matmenysG 3/4 A
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio. perkr. ir srauto reguliatorius
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo korpuso medžiagaRaudonoji bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNeišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.316 Kilogram
Grynasis svoris3.316 Kilogram
Tūris9.874 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421545096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm