AVPQ 4, PN 25, DN 40, Debitas [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Flanšas, Montavimo versija: Srautas
003H6570
AVPQ 4 PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flan. srautas
003H6570
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| Angų skaičius | 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debitas [m3/h] | 10.00 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Maks.] | 12.00 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Min.] | 0.80 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcija VSP - P | Taip |
| Funkcija VSP - Q | Taip |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Kavitacijos koeficientas | 0.60 |
| Kavitacijos koeficientas 100 % | 0.34 |
| Kavitacijos koeficientas 25 % | 0.58 |
| Kavitacijos koeficientas 50 % | 0.52 |
| Kavitacijos koeficientas 75 % | 0.50 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AVPQ 4 PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 fla flow |
| Montavimo versija | Srautas |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Nustatymo tipas | Adjustable |
| Pavaros membranos medžiaga | EPDM |
| PN alternatyva VSP | 16 |
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | 0.05 |
| Product line | 08 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | AVPQ 4 |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sandarinimo DP medžiaga | EPDM |
| Savybės | AVPQ 4 PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flan. srautas |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AVPQ 4 PN25 DN32-50 FLANGE |
| SCIP dokumentacijos Nr. | aa4135ff-a145-4b96-9e75-a8808037098f |
| Skersmuo [mm] | 40 mm |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 16.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Slėgio reguliatorius | Slėgio perkryčio reguliatoriaus |
| Srauto reguliavimas | Taip |
| Srauto ribojimas | Ne |
| Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar] | 0.20 bar |
| Stiebo padėtis | Paprastai atidarytas |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Slėgio. perkr. ir srauto reguliatorius |
| Vožtuvo balno medžiagos | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571 |
| Vožtuvo dydis | DN 40 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Kalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Vožtuvo kūgio DP medžiaga | Neišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 14.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 14.5 Kilogram |
| Tūris | 26.46 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421540862 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |