Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 15, Debitas [m3/h]: 0.03 - 0.9, 0.3 bar - 2 bar, Išorinis sriegis, G 3/4 A, Montavimo versija: Srautas

003H6555

AVPQ 4 PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 sr. srautui

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debitas [m3/h]0.86 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]0.90 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]0.03 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcija VSP - PTaip
Funkcija VSP - QTaip
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kavitacijos koeficientas0.60
Kavitacijos koeficientas 100 %0.41
Kavitacijos koeficientas 25 %0.69
Kavitacijos koeficientas 50 %0.62
Kavitacijos koeficientas 75 %0.60
Kvs reikšmės [m³/h]1.60 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 thr flow
Montavimo versijaSrautas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros membranos medžiagaEPDM
PN alternatyva VSP16
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.02
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasAVPQ 4
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsAVPQ 4 PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 sr. srautui
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAVPQ 4 PN25 DN15-25 THREAD
SCIP dokumentacijos Nr.5a1e376f-696b-4a93-99f4-c4cd177ef721
Skersmuo [mm]15 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]20.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]2.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.30 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio perkryčio reguliatoriaus
Srauto reguliavimasTaip
Srauto ribojimasNe
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.20 bar
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
Sujungimo matmenysG 3/4 A
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio. perkr. ir srauto reguliatorius
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo korpuso medžiagaRaudonoji bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNeišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.435 Kilogram
Grynasis svoris5.435 Kilogram
Tūris10.742 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421540749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm