Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 50, Debitas [m3/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Išorinis sriegis, G 2 1/2 A, Montavimo versija: Srautas

003H6554

AVPQ 4 PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 sr. srautui

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debitas [m3/h]12.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]15.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]0.80 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcija VSP - PTaip
Funkcija VSP - QTaip
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kavitacijos koeficientas0.60
Kavitacijos koeficientas 100 %0.34
Kavitacijos koeficientas 25 %0.58
Kavitacijos koeficientas 50 %0.52
Kavitacijos koeficientas 75 %0.50
Kvs reikšmės [m³/h]20.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 thr flow
Montavimo versijaSrautas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros membranos medžiagaEPDM
PN alternatyva VSP16
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasAVPQ 4
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsAVPQ 4 PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 sr. srautui
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAVPQ 4 PN25 DN32-50 THREAD
SCIP dokumentacijos Nr.054f4ca9-ec75-4fcd-a2db-375f4b637303
Skersmuo [mm]50 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]16.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]1.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.20 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio perkryčio reguliatoriaus
Srauto reguliavimasTaip
Srauto ribojimasNe
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.20 bar
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
Sujungimo matmenysG 2 1/2 A
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio. perkr. ir srauto reguliatorius
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571
Vožtuvo dydisDN 50
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNeišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris9.021 Kilogram
Grynasis svoris9.021 Kilogram
Tūris26.46 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421540657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm