Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 16, DN 20, Debitas [m3/h]: 0.1 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Išorinis sriegis ISO 228/1, G 1 A, Montavimo versija: Grąžinimas

003H6486

AVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 sriegis grąž.u

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate4 vnt.
Debitas [m3/h]4.50 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]4.50 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]0.10 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PTaip
Funkcija VSP - QTaip
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiIšorinis sriegis ISO 228/1
Kavitacijos koeficientas0.60
Kavitacijos koeficientas 100 %0.41
Kavitacijos koeficientas 25 %0.69
Kavitacijos koeficientas 50 %0.62
Kavitacijos koeficientas 75 %0.60
Kvs reikšmės [m³/h]6.30 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 thread ret
Montavimo versijaGrąžinimas
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pavaros membranos medžiagaEPDM
PN alternatyva VSP0
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.02
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasAVPQ
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsAVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 sriegis grąž.u
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAVPQ PN16 DN15-32
SCIP dokumentacijos Nr.a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
Skersmuo [mm]20 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]12.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]1.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.20 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio perkryčio reguliatoriaus
Srauto reguliavimasTaip
Srauto ribojimasNe
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.20 bar
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
Sujungimo matmenysG 1 A
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio. perkr. ir srauto reguliatorius
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571
Vožtuvo dydisDN 20
Vožtuvo korpuso medžiagaRaudonoji bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNeišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.134 Kilogram
Grynasis svoris3.074 Kilogram
Tūris9.747 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421540053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm