Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 25, DN 40, Debitas [m3/h]: 0.8 - 12, 0.3 bar - 2 bar, Išorinis sriegis, G 2 A, Montavimo versija: Grąžinimas

003H6458

AVPB PN25 40/16 0,3-2,0 sriegis grąžinimui

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debitas [m3/h]10.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]12.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]0.80 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PTaip
Funkcija VSP - QTaip
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kavitacijos koeficientas0.60
Kavitacijos koeficientas 100 %0.34
Kavitacijos koeficientas 25 %0.58
Kavitacijos koeficientas 50 %0.52
Kavitacijos koeficientas 75 %0.50
Kvs reikšmės [m³/h]16.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVPB PN25 40/16 0,3-2,0 thread return
Montavimo versijaGrąžinimas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros membranos medžiagaEPDM
PN alternatyva VSP16
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.05
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasAVPB
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsAVPB PN25 40/16 0,3-2,0 sriegis grąžinimui
Skersmuo [mm]40 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]16.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]2.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.30 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio perkryčio reguliatoriaus
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasTaip
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
Sujungimo matmenysG 2 A
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio. perkr. ir srauto ribotuvas
virtualus dPb0.2
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571
Vožtuvo dydisDN 40
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNeišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6.102 Kilogram
Grynasis svoris6.102 Kilogram
Tūris11.791 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421539774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm