Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 16, DN 15, Debitas [m3/h]: 0.06 - 1.4, 0.2 bar - 1 bar, Išorinis sriegis, G 3/4 A, Montavimo versija: Grąžinimas

003H6399

AVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 sriegis grąžinimui

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate6 vnt.
Debitas [m3/h]1.40 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]1.40 m³/h
Debitas [m3/h] [Min.]0.06 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PTaip
Funkcija VSP - QTaip
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kavitacijos koeficientas0.60
Kavitacijos koeficientas 100 %0.41
Kavitacijos koeficientas 25 %0.69
Kavitacijos koeficientas 50 %0.62
Kavitacijos koeficientas 75 %0.60
Kvs reikšmės [m³/h]1.60 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 thread return
Montavimo versijaGrąžinimas
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pavaros membranos medžiagaEPDM
PN alternatyva VSP0
Charakteristika
Vertė
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.02
Product line08
Produkto tipasAVPB
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sandarinimo DP medžiagaEPDM
SavybėsAVPB PN16 15/1,6 0,2-1,0 sriegis grąžinimui
Skersmuo [mm]15 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]12.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]1.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.20 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio perkryčio reguliatoriaus
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasTaip
Stiebo padėtisPaprastai atidarytas
Sujungimo matmenysG 3/4 A
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio. perkr. ir srauto ribotuvas
virtualus dPb0.2
Vožtuvo balno medžiagosNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4571
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo korpuso medžiagaRaudonoji bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vožtuvo kūgio DP medžiagaNeišsicinkuojantis žalvaris, CuZn36Pb2As

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.15 Kilogram
Grynasis svoris2.12 Kilogram
Tūris6.747 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421539187
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm