Danfoss logo
Flow-Actuator - AFQ - 003G1024 + 003G1025

AFQ, PN 25, 0.5 bar, 250 cm²

003G1025

Veikimas: Srauto reguliatorius

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Korpuso medžiagaSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionPAVARA AFQ
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasFixed
Pavaros dydis [cm2]250 cm²
Pavaros membranos medžiagaEPDM (elastiškas, armuotas)
Product line08
Produkto tipasAFQ
Produktų grupėPavaros – slėgio srautas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Charakteristika
Vertė
SavybėsAFQ PB25 / 0,5 250 cm2 vid. spyruoklė
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAFQ PB25
SCIP dokumentacijos Nr.ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
Skersmuo [mm] [Maks.]250 mm
Skersmuo [mm] [Min.]15 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]250.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]15.00 bar
Slėgio reguliatoriusNėra
Srauto reguliavimasTaip
Srauto ribojimasNe
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.50 bar
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSrauto reguliatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris9.738 Kilogram
Grynasis svoris9.738 Kilogram
Tūris17.389 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421808399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm