AFQ, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²
003G1024
Veikimas: Srauto reguliatorius
003G1024
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Korpuso medžiaga | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Pavara AFQ 0,2 / 3-28 m3/h |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Nustatymo tipas | Fixed |
| Pavaros dydis [cm2] | 250 cm² |
| Pavaros membranos medžiaga | EPDM (elastiškas, armuotas) |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AFQ |
| Produktų grupė | Pavaros – slėgio srautas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Savybės | AFQ PB25 / 0,2 250 cm2 vid. spyruoklė |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AFQ PB25 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db |
| Skersmuo [mm] [Maks.] | 250 mm |
| Skersmuo [mm] [Min.] | 15 mm |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] | 250.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] | 15.00 bar |
| Slėgio reguliatorius | Nėra |
| Srauto reguliavimas | Taip |
| Srauto ribojimas | Ne |
| Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar] | 0.20 bar |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Srauto reguliatorius |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 9.628 Kilogram |
| Grynasis svoris | 8.981 Kilogram |
| Tūris | 20.306 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |