Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 40, 0.5 bar - 0.5 bar, 320 cm²

003G5599

Veikimas: Srauto reguliatorius

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar]0.50 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Korpuso medžiagaPlienas, gaminio Nr. 1.0345, padengta cinku
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN40 0,5 320cm2 int. spring
Montavimas (tiekimas / grąžinimas)flow
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Nustatymo tipasFixed
Pavaros dydis [cm2]320 cm²
Pavaros membranos medžiagaEPDM (elastiškas, armuotas)
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasAFQ 2
Produktų grupėPavaros – slėgio srautas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Skersmuo [mm] [Maks.]250 mm
Skersmuo [mm] [Min.]150 mm
Slėgio klasėPN 40
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]0.5 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.5 bar
Slėgio reguliatoriusNėra
Srauto reguliavimasTaip
Srauto ribojimasNe
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.50 bar
TaikymasCentralizuotas šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSrauto reguliatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris19.857 Kilogram
Grynasis svoris15.5 Kilogram
Tūris44.882 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162374733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm