Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 24, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5725

Veikimas: Slėgio. perkr. ir srauto reguliatorius

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Korpuso medžiagaPlienas, gaminio Nr. 1.0345, padengta cinku
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFPQ 24 PN40 0,5-1,5/0,5 320cm2 red
Montavimas (tiekimas / grąžinimas)flow
Montavimo versijaSrautas
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros dydis [cm2]320 cm²
Pavaros membranos medžiagaEPDM (elastiškas, armuotas)
Product line08
Produkto tipasAFPQ 24
Produktų grupėPavaros – slėgio srautas
Charakteristika
Vertė
Skersmuo [mm] [Maks.]250 mm
Skersmuo [mm] [Min.]150 mm
Slėgio klasėPN 40
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.]1.50 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.]0.50 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]1.50 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.50 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio perkryčio reguliatoriaus
Srauto reguliavimasTaip
Srauto ribojimasNe
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.50 bar
TaikymasCentralizuotas šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio. perkr. ir srauto reguliatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris54.3 Gram
Grynasis svoris45.8 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris191.52 Liter
EAN/UPC5715162388532