Danfoss logo
Render - AFPB-F - 003G1026

AFPB-F, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²

003G1026

AFPB-F PB25 0,2 250 cm2 vid. spyruoklė

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]7.00 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAFPB-F PN25 slėgio reg. 0,2bar
Montavimo versijaGrąžinimas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasFixed
Pavaros dydis [cm2]250 cm²
Product line08
Produkto tipasAFPB-F
Produktų grupėPavaros – slėgio srautas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAFPB-F PB25 0,2 250 cm2 vid. spyruoklė
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAFP/A/B
Charakteristika
Vertė
SCIP dokumentacijos Nr.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Skersmuo [mm] [Maks.]125 mm
Skersmuo [mm] [Min.]15 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.]0.20 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]0.20 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.20 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio perkryčio reguliatoriaus
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasTaip
Srauto ribotuvo slėg. perkrytis dpb [bar]0.20 bar
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
VeikimasSlėgio. perkr. ir srauto ribotuvas
virtualus dPb0.2

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris48.5 Kilogram
Grynasis svoris9.6 Kilogram
Tūris65.25 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421808405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm