Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 40, 1.5 bar - 4 bar, 160 cm²

003G5616

Veikimas: Slėgio perkr. reguliatorius

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Korpuso medžiagaPlienas, gaminio Nr. 1.0345, padengta cinku
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFP 2 PN40 1,5-4 160cm2 black
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros dydis [cm2]160 cm²
Pavaros membranos medžiagaEPDM (elastiškas, armuotas)
Product line08
Produkto tipasAFP 2
Produktų grupėPavaros – slėgio srautas
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsDifferential pressure actuator
Skersmuo [mm] [Maks.]250 mm
Skersmuo [mm] [Min.]15 mm
Slėgio klasėPN 40
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]4.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]1.50 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio perkryčio reguliatoriaus
Spring colourblack
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio perkr. reguliatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris16.5 Kilogram
Grynasis svoris14.5 Kilogram
Tūris52.215 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104523132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm