AFP 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 80 cm²
003G5615
Veikimas: Slėgio perkr. reguliatorius
003G5615
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 30 % |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 40 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Korpuso medžiaga | Plienas, gaminio Nr. 1.0345, padengta cinku |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFP 2 PN40 1-3 80cm2 yellow |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 40 bar |
| Nustatymo tipas | Adjustable |
| Pavaros dydis [cm2] | 80 cm² |
| Pavaros membranos medžiaga | EPDM (elastiškas, armuotas) |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AFP 2 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Pavaros – slėgio srautas |
| Savybės | Differential pressure actuator |
| Skersmuo [mm] [Maks.] | 125 mm |
| Skersmuo [mm] [Min.] | 15 mm |
| Slėgio klasė | PN 40 |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] | 3.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Slėgio reguliatorius | Slėgio perkryčio reguliatoriaus |
| Spring colour | yellow |
| Srauto reguliavimas | Ne |
| Srauto ribojimas | Ne |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Slėgio perkr. reguliatorius |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 11.3 Kilogram |
| Grynasis svoris | 11.285 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 51.33 Liter |
| EAN/UPC | 5710104523125 |