Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 16, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²

003G5611

Veikimas: Slėgio perkr. reguliatorius

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 30 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Korpuso medžiagaPlienas, gaminio Nr. 1.0345, padengta cinku
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFP 2 PN16 0,1-0,35 640cm2 yellow
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros dydis [cm2]640 cm²
Pavaros membranos medžiagaEPDM (elastiškas, armuotas)
Product line08
Produkto tipasAFP 2
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėPavaros – slėgio srautas
SavybėsDiferencinė slėgio pavara
Skersmuo [mm] [Maks.]250 mm
Skersmuo [mm] [Min.]15 mm
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]0.35 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.10 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio perkryčio reguliatoriaus
Spring colouryellow
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio perkr. reguliatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris48.5 Kilogram
Grynasis svoris40 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris189.24 Liter
EAN/UPC5710104518220