Danfoss logo
Controller - V73 - D52 065-4208 + 065-4209

V74D52, PN 25, DN 25, Debitas [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Išorinis sriegis, Montavimo versija: nemokama

065-4209

V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angų skaičius2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debitas [m3/h]0.00 m³/h
Debitas [m3/h] [Maks.]0.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcija VSP - PTaip
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]8.00 m³/h
Leidžiama terpėTermo oil
Material DescriptionV74D52 DN25 slėgio reguliatorius 1-5,5
Montavimo versijanemokama
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros dydis [cm2]31 cm²
Charakteristika
Vertė
Pratekėjimo klasė [% Kvs]0.02
Product line08
Produkto tipasV74D52
Produktų grupėSlėgio srauto reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsV74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
Skersmuo [mm]25 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]12.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]5.50 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]1.00 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio redukavimo reguliatorius
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
TaikymasCentralizuotas šildymas
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
VeikimasSlėgio redukavimo reguliatorius
Vožtuvo dydisDN 25
Vožtuvo korpuso medžiagaRaudonoji bronza CuSn5ZnPb (Rg5)

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.414 Kilogram
Grynasis svoris3.414 Kilogram
Tūris9.52 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421805725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm