V74D52, PN 25, DN 20, Debitas [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Išorinis sriegis, Montavimo versija: nemokama
065-4208
V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 sr. sraut / grąž.
065-4208
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angų skaičius | 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debitas [m3/h] | 0.00 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Maks.] | 0.00 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcija VSP - P | Taip |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Jungimo tipai | Išorinis sriegis |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Leidžiama terpė | Termo oil |
| Material Description | V74D52 DN20 slėgio reguliatorius 1-5,5 |
| Montavimo versija | nemokama |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Nustatymo tipas | Adjustable |
| Pavaros dydis [cm2] | 31 cm² |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | 0.02 |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | V74D52 |
| Produktų grupė | Slėgio srauto reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 sr. sraut / grąž. |
| Skersmuo [mm] | 20 mm |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] | 5.50 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Slėgio reguliatorius | Slėgio redukavimo reguliatorius |
| Srauto reguliavimas | Ne |
| Srauto ribojimas | Ne |
| Taikymas | Centralizuotas šildymas |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Veikimas | Slėgio redukavimo reguliatorius |
| Vožtuvo dydis | DN 20 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Raudonoji bronza CuSn5ZnPb (Rg5) |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.348 Kilogram |
| Grynasis svoris | 3.348 Kilogram |
| Tūris | 9.24 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421805718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |