AFD alyva, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², Geltonas
003G1471
Veikimas: Slėgio redukavimo reguliatorius
003G1471
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Korpuso medžiaga | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Leidžiama terpė | Termo oil |
| Material Description | AFD OIL PB25 0,1-0,7 250cm2 yellow |
| Montavimo versija | Srautas |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Nustatymo tipas | Adjustable |
| Pavaros dydis [cm2] | 250 cm² |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AFD alyva |
| Produktų grupė | Pavaros – slėgio srautas |
| Savybės | AFD OIL PB25 0,1-0,7 250 cm2 geltona |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Skersmuo [mm] [Maks.] | 50 mm |
| Skersmuo [mm] [Min.] | 15 mm |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.] | 0.70 bar |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] | 0.70 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Slėgio reguliatorius | Slėgio redukavimo reguliatorius |
| Spalva | Geltonas |
| Srauto reguliavimas | Ne |
| Srauto ribojimas | Ne |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Slėgio redukavimo reguliatorius |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 12 Kilogram |
| Grynasis svoris | 12 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 47.317 Liter |
| EAN/UPC | 5702421815571 |