Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD alyva, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², RAUIDONAS

003G1042

Veikimas: Slėgio redukavimo reguliatorius

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Korpuso medžiagaSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Leidžiama terpėTermo oil
Material DescriptionAFD OIL PB25 1-6 80cm2 red
Montavimo versijaSrautas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros dydis [cm2]80 cm²
Product line08
Produkto tipasAFD alyva
Produktų grupėPavaros – slėgio srautas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAFD OIL PB25 1-6 80 cm2 raudona
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAFD/A
Charakteristika
Vertė
SCIP dokumentacijos Nr.d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Skersmuo [mm] [Maks.]50 mm
Skersmuo [mm] [Min.]15 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.]6.00 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.]1.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]6.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]1.00 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio redukavimo reguliatorius
SpalvaRAUIDONAS
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio redukavimo reguliatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris8.881 Kilogram
Grynasis svoris8.881 Kilogram
Tūris26.754 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421808566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm