Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD alyva, PN 25, 3 bar - 12 bar, 32 cm², RAUIDONAS

003G1041

Veikimas: Slėgio redukavimo reguliatorius

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Korpuso medžiagaSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Leidžiama terpėTermo oil
Material DescriptionAFD OIL PB25 3-12 32cm2 red
Montavimo versijaSrautas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Nustatymo tipasAdjustable
Pavaros dydis [cm2]32 cm²
Product line08
Produkto tipasAFD alyva
Produktų grupėPavaros – slėgio srautas
SavybėsAFD OIL PB25 3-12 32 cm2 raudona
Charakteristika
Vertė
Skersmuo [mm] [Maks.]50 mm
Skersmuo [mm] [Min.]15 mm
Slėgio klasėPN 25
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.]12.00 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.]3.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]12.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]3.00 bar
Slėgio reguliatoriusSlėgio redukavimo reguliatorius
SpalvaRAUIDONAS
Srauto reguliavimasNe
Srauto ribojimasNe
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
VeikimasSlėgio redukavimo reguliatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris9.045 Kilogram
Grynasis svoris9.045 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris26.772 Liter
EAN/UPC5702421808559