AFA alyva, PN 25, 0.2 bar - 1.2 bar, 250 cm²
003G1473
Veikimas: Slėgio išleidimo reguliatorius
003G1473
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Korpuso medžiaga | Plienas, medž. Nr. 1.0338, cinkuotas ir geltonai chromuotas |
| Leidžiama terpė | Termo oil |
| Material Description | AFA OIL PB25 0,15-1,2 250cm2 silver |
| Montavimo versija | Apvadas |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Nustatymo tipas | Adjustable |
| Pavaros dydis [cm2] | 250 cm² |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | AFA alyva |
| Produktų grupė | Pavaros – slėgio srautas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | AFA OIL PB25 0,15-1,2 250 cm2 sidabrinė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Skersmuo [mm] [Maks.] | 50 mm |
| Skersmuo [mm] [Min.] | 15 mm |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.] | 1.20 bar |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] | 1.50 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] | 0.15 bar |
| Slėgio reguliatorius | Slėgio išleidimo reguliatorius |
| Spalva | Silver |
| Srauto reguliavimas | Ne |
| Srauto ribojimas | Ne |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Veikimas | Slėgio išleidimo reguliatorius |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 13 Kilogram |
| Grynasis svoris | 13 Kilogram |
| Tūris | 47.317 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421815595 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |