Srauto skyrikliai, Vožtuvams: VFGS2
065B2779
Srauto skirstytuvai, skirti VFGS2 vožtuvams DN100, 125
065B2779
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flow divider for VFGS2 valves DN100, 125 |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Srauto skyrikliai |
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Srauto skirstytuvai, skirti VFGS2 vožtuvams DN100, 125 |
| Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.] | 125 mm |
| Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.] | 100 mm |
| Vožtuvams | VFGS2 |
| Vožtuvo dydžiui | DN 100DN 125 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.413 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.413 Kilogram |
| Tūris | 4.719 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813454 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |