Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Srauto skyrikliai, Vožtuvams: VFGS2

065B2778

Srauto skirstytuvai, skirti VFGS2 vožtuvams DN65, 80

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSRAUTO TIESINTUVAS DN65-80
Product line08
Produkto tipasSrauto skyrikliai
Produktų grupėPriedai – SAC
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsSrauto skirstytuvai, skirti VFGS2 vožtuvams DN65, 80
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.]80 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.]65 mm
VožtuvamsVFGS2
Vožtuvo dydžiuiDN 65DN 80

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.865 Kilogram
Grynasis svoris0.865 Kilogram
Tūris4.864 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421813447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm