Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Srauto skyrikliai, Vožtuvams: VFGS2

065B2776

Srauto skirstytuvai, skirti VFGS2 vožtuvams DN25, 32

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN25, 32
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Produkto tipasSrauto skyrikliai
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsSrauto skirstytuvai, skirti VFGS2 vožtuvams DN25, 32
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.]32 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.]25 mm
VožtuvamsVFGS2
Vožtuvo dydžiuiDN 25DN 32

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.28 Kilogram
Grynasis svoris0.232 Kilogram
Tūris1.933 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421813423
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm