Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Srauto skyrikliai, Vožtuvams: VFGS2

065B2775

Srauto skirstytuvai, skirti VFGS2 vožtuvams DN15, 20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVFGS2 DN15-20 srauto daliklis
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Produkto tipasSrauto skyrikliai
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsSrauto skirstytuvai, skirti VFGS2 vožtuvams DN15, 20
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.]20 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.]15 mm
VožtuvamsVFGS2
Vožtuvo dydžiuiDN 15DN 20

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.199 Kilogram
Grynasis svoris0.199 Kilogram
Tūris1.87 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421813416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm