Danfoss logo
 Impulse tubes, product type: AVPL 003L5043

Impulsiniai vamzdeliai, 3 mm, G 1/16, 2500 mm, Produkto tipo: AVPL

003L5043

Impulsinio vamzdelio rinkinys 1,6 G1/16, fi3x2,5m

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ilgis [mm]2500.0 mm
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tube set AH G1/16, fi3x2,5m
MedžiagaCOPPER
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Produkto tipasImpulsiniai vamzdeliai
Charakteristika
Vertė
Produkto tipoAVPL
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsImpulsinio vamzdelio rinkinys 1,6 G1/16, fi3x2,5m
Skersmuo [mm]3 mm
Sujungimo matmenysG 1/16
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.]15 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.]15 mm
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.]16 bar
Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.]16 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.144 Kilogram
Grynasis svoris0.144 Kilogram
Tūris0.496 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104028149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm