Įmova, G1/16-R3/8
003L5042
Įmova, G1/16-R3/8
003L5042
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Material Description | Nipple, G1/16-R3/8 |
| Medžiaga | Žalvaris CW617N |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Kompresinės jungtys impulsiniams vamzdeliams |
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Įmova, G1/16-R3/8 |
| Sujungimo matmenys | G 1/16 R3/8 |
| Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.] | 16 bar |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.039 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.038 Kilogram |
| Tūris | 0.009 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421600108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |