Impulsiniai vamzdeliai, 3 mm, G 1/16, 5000 mm, Produkto tipo: AVPL
003L3562
Impulsinio vamzdelio rinkinys AH G1/16#, fi3x5m
003L3562
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 5000.0 mm |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Impulse tube set AH G1/16", fi3x5m |
| Medžiaga | COPPER |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Impulsiniai vamzdeliai |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipo | AVPL |
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Impulsinio vamzdelio rinkinys AH G1/16#, fi3x5m |
| Skersmuo [mm] | 3 mm |
| Sujungimo matmenys | G 1/16 |
| Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.] | 15 mm |
| Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.] | 15 mm |
| Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Tinka vožtuvo slėgiui [bar] [Min.] | 16 bar |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.276 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.276 Kilogram |
| Tūris | 0.95 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |