10 kompres. tvirt. det. .imp. vamzdelio zožtuvas fi5x1 mm G1/8
003H6930
10 kompres. tvirt. det. .imp. vamzdelio zožtuvas fi5x1 mm G1/8
003H6930
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 10 comp.fitt.imp.tube valve fi5x1mmG1/8" |
| Medžiaga | Žalvaris |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Kompresinės jungtys impulsiniams vamzdeliams |
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
| Savybės | 10 kompres. tvirt. det. .imp. vamzdelio zožtuvas fi5x1 mm G1/8 |
| Sujungimo matmenys | G 1/8 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.999 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.253 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.098 Liter |
| EAN/UPC | 5702421544501 |