Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulsiniai vamzdeliai, 6 mm, Varis Cu-DHP CW024A H040, Produkto tipo: AV(P)QM (T)

003H6926

Aptarnavimo imp. vamzdelių rinkinys senas / naujas AV diapazonas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionService imp.tube set old/new AV range
MedžiagaVaris Cu-DHP CW024A H040
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasImpulsiniai vamzdeliai
Produkto tipoAV(P)QM (T)
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsAptarnavimo imp. vamzdelių rinkinys senas / naujas AV diapazonas
Skersmuo [mm]6 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.386 Kilogram
Grynasis svoris0.37 Kilogram
Tūris3537.6 Cubic centimeter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421544433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm