10 komp. tvirt. det. imp. vamzd. prie vamzdžio 6x1mmR3/8
003H6858
10 komp. tvirt. det. imp. vamzd. prie vamzdžio 6x1mmR3/8
003H6858
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR3/8 |
| Medžiaga | Žalvaris |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Kompresinės jungtys impulsiniams vamzdeliams |
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | 10 komp. tvirt. det. imp. vamzd. prie vamzdžio 6x1mmR3/8 |
| Sujungimo matmenys | R 3/8 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.434 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.428 Kilogram |
| Tūris | 0.14 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |