Danfoss logo
10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mm R3/8

10 komp. tvirt. det. imp. vamzd. prie vamzdžio 6x1mmR1/8

003H6857

10 komp. tvirt. det. imp. vamzd. prie vamzdžio 6x1mmR1/8

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/8
MedžiagaŽalvaris
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasKompresinės jungtys impulsiniams vamzdeliams
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės10 komp. tvirt. det. imp. vamzd. prie vamzdžio 6x1mmR1/8
Sujungimo matmenysR 1/8

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.199 Kilogram
Grynasis svoris0.199 Kilogram
Tūris0.067 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421541562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm