Kombinuoto jungimo detalė K3, M45 / 3 x M45
003H6856
Kombinuoto jungimo detalė K3, M45 / 3 x M45
003H6856
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Combination Piece K3, M45 / 3 x M45 |
| Medžiaga | Kalusis ketus GGG 40,3 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | 08 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Kombinuoto jungimo detalės |
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Kombinuoto jungimo detalė K3, M45 / 3 x M45 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Combination Piece K3 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | ab4685be-e1c3-4743-8859-422b2b9c18ad |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.237 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.237 Kilogram |
| Tūris | 1.13 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544457 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |