Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulsiniai vamzdeliai, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Varis Cu-DHP CW024A H040, Produkto tipo: AV(P)QM (T)

003H6854

Impulsinio vamzdelio rinkinys AV R 1/2##,fi 6x1,5m

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Ilgis [mm]1500.0 mm
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAV_ vamzdelis varinis 6mmx1500mm
MedžiagaVaris Cu-DHP CW024A H040
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasImpulsiniai vamzdeliai
Produkto tipoAV(P)QM (T)
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės,fi 6x1,5m
SCIP dokumentacijos Nr.580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a
Skersmuo [mm]6 mm
Sujungimo matmenysR 1/2
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.]50 mm
Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.]15 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.424 Kilogram
Grynasis svoris0.292 Kilogram
Tūris3.538 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421541586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm