Impulsiniai vamzdeliai, 6 mm, R 1/8, 1500 mm, Varis Cu-DHP CW024A H040, Produkto tipo: AV(P)QM (T)
003H6852
Impulsinio vamzdelio rinkinys AV R 1/8##,fi 6x1,5m
003H6852
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 1500.0 mm |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AV_ vamzdelis varinis 6mmx1500mm |
| Medžiaga | Varis Cu-DHP CW024A H040 |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Impulsiniai vamzdeliai |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipo | AV(P)QM (T) |
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | ,fi 6x1,5m |
| Skersmuo [mm] | 6 mm |
| Sujungimo matmenys | R 1/8 |
| Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Maks.] | 50 mm |
| Tinka vožtuvo skersmeniui [mm] [Min.] | 15 mm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.362 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.342 Kilogram |
| Tūris | 3.927 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541555 |
| Proposition 65 | No significant risk |