Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Pavaros ir reguliavimo dalys, Produkto tipo: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Montavimo versija: Srautas

003H6851

Pavar. ir papild. dalys PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 srautas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ 4 flow
Montavimo versijaSrautas
Product line08
Produkto tipasPavaros ir reguliavimo dalys
Produkto tipoAVPQ4
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsPavar. ir papild. dalys PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 srautas
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.]2.00 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.]0.30 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]2.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.30 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.596 Kilogram
Grynasis svoris4.568 Kilogram
Tūris9.455 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421553084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm