Pavaros ir reguliavimo dalys, Produkto tipo: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar
003H6848
Apat. pav. gret. dalys PN25 3-11 SAVA-D
003H6848
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Low.Act.Adj.part, PN25, 3-11, SAVA-D |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Pavaros ir reguliavimo dalys |
| Produkto tipo | SAVA, SAVD |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
| Savybės | Apat. pav. gret. dalys PN25 3-11 SAVA-D |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.] | 11.00 bar |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] | 11.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] | 3.00 bar |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 4.623 Kilogram |
| Grynasis svoris | 4.623 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 7.9 Liter |
| EAN/UPC | 5702421553039 |