Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Pavaros ir reguliavimo dalys, Produkto tipo: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6847

Pavara PN25 3-11 SAVA, SAVD apvad. / grąž. / sraut.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct., PN25, 3-11, SAVA,SAVD byp/ret/flo
Product line08
Produkto tipasPavaros ir reguliavimo dalys
Produkto tipoSAVA, SAVD
Produktų grupėPriedai – SAC
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsPavara PN25 3-11 SAVA, SAVD apvad. / grąž. / sraut.
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.]11.00 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.]3.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]11.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]3.00 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6.409 Kilogram
Grynasis svoris6.409 Kilogram
Tūris7.9 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421553022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm