Pavaros ir reguliavimo dalys, Produkto tipo: SAVA, SAVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar
003H6846
Pavara PN25 1-4,5 SAVA, SAVD apvad. / grąž. / sraut.
003H6846
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act., PN25, 1-4,5, SAVA,SAVD byp/ret/flo |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Pavaros ir reguliavimo dalys |
| Produkto tipo | SAVA, SAVD |
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Pavara PN25 1-4,5 SAVA, SAVD apvad. / grąž. / sraut. |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] | 4.50 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] | 1.00 bar |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 4.757 Kilogram |
| Grynasis svoris | 4.695 Kilogram |
| Tūris | 10.944 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |