Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Pavaros ir reguliavimo dalys, Produkto tipo: AVA, AVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6845

Pavara PN25 3-11 AVA, AVD apvad. / grąž. / sraut.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAVA membrana su nustatymu 3-11
Product line08
Produkto tipasPavaros ir reguliavimo dalys
Produkto tipoAVA, AVD
Produktų grupėPriedai – SAC
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Charakteristika
Vertė
SavybėsPavara PN25 3-11 AVA, AVD apvad. / grąž. / sraut.
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMD_ACT_PN25_RET_I_HP
SCIP dokumentacijos Nr.6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.]11.00 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.]3.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]11.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]3.00 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.745 Kilogram
Grynasis svoris4.745 Kilogram
Tūris9.574 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421553008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm