Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ4, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6838

Pavaros ir reguliavimo dalys, Produkto tipo: AVPQ4, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Montavimo versija: Srautas

003H6838

Pavar. ir papild. dalys PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 srautas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ 4 flow
Montavimo versijaSrautas
Product line08
Produkto tipasPavaros ir reguliavimo dalys
Produkto tipoAVPQ4
Produktų grupėPriedai – SAC
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsPavar. ir papild. dalys PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 srautas
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAct.adj.part. PN25. 0.2-1.0. AVPQ 4 flow
SCIP dokumentacijos Nr.a086beba-8c44-457a-95cf-80aa91529e56
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.]1.00 bar
Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.]0.20 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.]1.00 bar
Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.]0.20 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.501 Kilogram
Grynasis svoris4.501 Kilogram
Tūris9.455 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421552889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm