Pavaros ir reguliavimo dalys, Produkto tipo: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Montavimo versija: Srautas
003H6834
Pavar. ir papild. dalys PN25 0,2-1,0 AVP srautas
003H6834
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 4 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVP flow |
| Montavimo versija | Srautas |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Pavaros ir reguliavimo dalys |
| Produkto tipo | AVP |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Priedai – SAC |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Pavar. ir papild. dalys PN25 0,2-1,0 AVP srautas |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | SAC MD DP-Q Act. PN25 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Slėgio nustatymo diapazonas [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Slėgio perkryčio nustatymas [bar] [Min.] | 0.20 bar |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.815 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.815 Kilogram |
| Tūris | 5.717 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |